Système en ligne SKF Multilog IMx-R

Système en ligne SKF Multilog - IMx-R
Le système en ligne SKF Multilog IMx-R est la nouvelle génération de solutions puissantes et rentables pour les véhicules ferroviaires. Cette unité de mesure robuste est conçue pour les environnements industriels difficiles. Chaque SKF Multilog IMx-R est équipé de 20 sorties de signaux analogiques. Les entrées de signaux dynamiques sont configurables pour une variété de capteurs.

Avec le logiciel SKF @ptitude Observer software, le SKF Multilog IMx-R fournit un système complet pour :
  • la détection et la prévention précoces des défauts,
  • la présentation automatique de conseils pour la correction d'états existants ou imminents,
  • la maintenance conditionnelle avancée pour améliorer la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines.
SKF logo