Système en ligne SKF Multilog IMx-S

Armoire ouverte SKF Multilog IMx-S 32
Le système en ligne SKF Multilog IMx-S est la nouvelle génération de solutions puissantes et rentables pour une variété d'applications de maintenance conditionnelle. C'est un composant clé des systèmes de maintenance conditionnelle avancés. Cette unité de mesure robuste est conçue pour les environnements industriels difficiles.

Avec le logiciel SKF @ptitude Observer, le SKF Multilog IMx-S fournit un système complet pour :
  • la détection et la prévention précoces des défauts,
  • la présentation automatique de conseils pour la correction d'états existants ou imminents,
  • la maintenance conditionnelle avancée pour améliorer la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines.

Deux modèles différents sont disponibles :
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

Chaque SKF Multilog IMx-S 16 est équipé de 16 entrées de signaux analogiques et le SKF Multilog IMx-S 32 est équipé de 32 entrées de signaux analogiques.
SKF logo