Système en ligne SKF Multilog IMx-W

Système en ligne SKF Multilog - IMx-W
Le système en ligne SKF Multilog IMx-W est la nouvelle génération de solutions puissantes et rentables pour la maintenance conditionnelle des éoliennes. Il s'agit d'une unité de mesure robuste conçu pour l'installation dans les parcs d'éolienne et les installations off-shore.

Chaque SKF Multilog IMx-W est équipé de 16 sorties de signaux analogiques. Les entrées de signaux dynamiques sont configurables pour une variété de capteurs. Avec le logiciel SKF @ptitude Observer, le SKF Multilog IMx-W fournit un système complet pour :
  • la détection et la prévention précoces des défauts,
  • la présentation automatique de conseils pour la correction d'états existants ou imminents,
  • la maintenance conditionnelle avancée pour améliorer la fiabilité, la disponibilité et les performances.
SKF logo