Disc couplings, type KD

Contact SKF for sizes not listed in this table.

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

KD10-204

Dimensions
Shaft diameter
min. 26mm
max. 67mm
Other dimensions
A 162mm
B 143mm
CC 3mm
D 15mm
E 70mm
G 92mm
One hub reversed
B1 201mm
CL 61mm
Calculation data
Torque, continuous max.4.07kN·m
Speed, not balanced max.4100r/min
Speed, balanced max.6700r/min
Total WR2  0.043kg·m²
Axial capacity ±2.8mm
Mass
Mass disc coupling  12.3kg

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Disc couplings.

SKF logo