Disc couplings, type KD

Contact SKF for sizes not listed in this table.

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

KD2-303

Dimensions
Shaft diameter
min. 38mm
max. 121mm
Other dimensions
A 235mm
Cmin.165mm
E 86mm
G 171mm
Calculation data
Torque, continuous max.4.27kN·m
Speed max.10000r/min
Total WR2  0.29kg·m²
Axial capacity ±3.2mm
Mass
Mass disc coupling  40.6kg

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Disc couplings.

SKF logo