Disc couplings, type KD

Contact SKF for sizes not listed in this table.

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

KD21-404

Dimensions
Shaft diameter
min. 64mm
max. 140mm
Other dimensions
A 298mm
Cmin.168mm
E 117mm
G 201mm
NI 159mm
NO 178mm
Calculation data
Torque, continuous max.24.3kN·m
Speed max.7800r/min
Total WR2  0.923kg·m²
Axial capacity ±5.7mm
Mass
Mass disc coupling  80.3kg

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Disc couplings.

SKF logo