Disc couplings, type KD

Contact SKF for sizes not listed in this table.

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

KD21-504

Dimensions
Shaft diameter
min. 85mm
max. 178mm
Other dimensions
A 353mm
Cmin.191mm
E 149mm
G 244mm
NI 197mm
NO 222mm
Calculation data
Torque, continuous max.40.67kN·m
Speed max.6600r/min
Total WR2  2.19kg·m²
Axial capacity ±7mm
Mass
Mass disc coupling  138kg

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Disc couplings.

SKF logo