Disc couplings, type KD

Contact SKF for sizes not listed in this table.

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

KD21-604

Dimensions
Shaft diameter
min. 105mm
max. 216mm
Other dimensions
A 419mm
Cmin.232mm
E 195mm
G 288mm
NI 222mm
NO 254mm
Calculation data
Torque, continuous max.74.6kN·m
Speed max.5600r/min
Total WR2  5.22kg·m²
Axial capacity ±8.1mm
Mass
Mass disc coupling  232kg

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Disc couplings.

SKF logo