Bagues hydrauliques et écrous de propulseur OKTC et OKTH
- ► Popular item
Principal dimensions | Max. force | Designation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(at 70 Mpa) | ||||||
dmin. | dmax. | D1 | D2 | L | ||
mm | kN | |||||
260
|
275
|
245
|
390
|
55
|
2195
|
OKTC 245
|
485
|
505
|
465
|
685
|
70
|
7110
|
OKTC 465
|
365
|
385
|
345
|
535
|
70
|
3995
|
OKTC 345
|
595
|
615
|
565
|
830
|
90
|
10130
|
OKTC 565
|
275
|
295
|
265
|
415
|
55
|
2540
|
OKTC 265
|
505
|
525
|
485
|
710
|
70
|
7715
|
OKTC 485
|
385
|
405
|
365
|
560
|
70
|
4450
|
OKTC 365
|
615
|
635
|
585
|
855
|
90
|
10850
|
OKTC 585
|
295
|
315
|
285
|
435
|
55
|
2690
|
OKTC 285
|
405
|
425
|
385
|
585
|
70
|
4935
|
OKTC 385
|
635
|
655
|
605
|
880
|
90
|
11595
|
OKTC 605
|
425
|
445
|
405
|
610
|
70
|
5440
|
OKTC 405
|
655
|
675
|
625
|
905
|
90
|
12370
|
OKTC 625
|
525
|
545
|
505
|
735
|
70
|
8350
|
OKTC 505
|
445
|
465
|
425
|
635
|
70
|
5975
|
OKTC 425
|
675
|
695
|
645
|
940
|
90
|
14105
|
OKTC 645
|
315
|
335
|
305
|
465
|
55
|
3295
|
OKTC 305
|
545
|
565
|
525
|
760
|
70
|
9005
|
OKTC 525
|
465
|
485
|
445
|
660
|
70
|
6530
|
OKTC 445
|
740
|
770
|
720
|
1050
|
100
|
17545
|
OKTC 720
|
335
|
365
|
325
|
510
|
70
|
3560
|
OKTC 325
|
565
|
595
|
545
|
805
|
90
|
9430
|
OKTC 545
|
770
|
800
|
750
|
1080
|
100
|
18155
|
OKTC 750
|
695
|
720
|
670
|
950
|
90
|
14560
|
OKTC 670
|
800
|
820
|
770
|
1105
|
100
|
19115
|
OKTC 770
|
720
|
740
|
690
|
995
|
90
|
15920
|
OKTC 690
|
820
|
840
|
790
|
1130
|
100
|
20100
|
OKTC 790
|
For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Oil injection systems.