Graisse pour roulements SKF extrêmement forte viscosité avec lubrifiants solides

La graisse SKF LGEV 2 est une graisse composée d'une huile de base minérale et d'un savon de lithium-calcium. Sa haute teneur en bisulfure de molybdène et en graphite associée à son huile d'une viscosité extrêmement élevée assure une protection extraordinaire dans les conditions les plus difficiles impliquant de fortes charges, des rotations lentes et des vibrations sévères.
- Convient très particulièrement pour la lubrification de roulements à rotule sur rouleaux de grandes dimensions soumis à de fortes charges et à des rotations lentes, une situation où des micro-glissements sont susceptibles de se produire
- Stabilité mécanique extrême assurant une bonne résistance à l'eau et une bonne protection anticorrosion
Applications types :
- Roulements de tourillons sur tambours rotatifs
- Galets-supports et butées sur rouleaux de fours rotatifs et sécheurs
- Excavateurs à roues
- Roulements d'orientation
- Laminoirs à haute pression
- Concasseurs
Conditionnements disponibles | |
Conditionnement | Désignation |
Tube de 35 g | LGEV 2/0.035 |
Cartouche de 420 ml | LGEV 2/0.4 |
Pot de 5 kg | LGEV 2/5 |
Seau de 18 kg | LGEV 2/18 |
Fût de 50 kg | LGEV 2/50 |
Fût de 180 kg | LGEV 2/180 |
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterie | LGEV2/MR 380B |
Série TLMR 201 cartouche 380 ml | LGEV 2/MR380 |
Caractéristiques techniques | ||
Désignation | LGEV 2/(conditionnement) | |
Code DIN 51825 | KPF2K-10 | |
Classe de consistance NLGI | 2 | |
Type de savon | Lithium/calcium | |
Couleur | Noir | |
Type d'huile de base | Minérale | |
Plage de température de fonctionnement | –10 à +120 °C |
|
Point de goutte DIN ISO 2176 | >180 °C | |
Viscosité de l'huile de base | ||
40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 1 020 58 |
|
Pénétration DIN ISO 2137 | ||
60 coups, 10–1 mm 100 000 coups, 10–1 mm | 265–295 325 max. |
|
Stabilité mécanique | ||
Stabilité au roulement, 72 h à 100 °C, 10–1 mm test V2F | +50 max. « M » |
|
Protection anticorrosion | ||
Emcor : | – norme ISO 11007 – test de résistance aux lavages à l'eau – test de résistance à l'eau salée (100% eau de mer) | 0–0 0–0* 0–0* |
Résistance à l'eau | ||
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C | 1 max. | |
Séparation d'huile | ||
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, % | 1–5 | |
Corrosion du cuivre | ||
DIN 51 811, 110 °C | 1 max. 100 °C | |
Performances EP | ||
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N | 1,2 max. 3 000 min. |
|
* Valeur type |