IGZ51-20-E

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E
Unités de contrôle pour systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex

Fonction :
  • générateur/compteur d'impulsions
  • fonctionnement cyclique ou continu de la pompe
  • nombre d'actionnements réglable
  • sélection de temps d'intervalles et de contrôle
  • contrôle du niveau de lubrifiant
  • contrôle du temps de fonctionnement de la pompe

Caractéristiques techniques :

  • Fréquence nominale : CC ou 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée : 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA ou 20-24 V CC
  • Température de service : 0 à + 60 °C
  • Température de stockage : - 25 à + 70 °C

Caractéristiques spéciales :

  • mémoire en cas de panne de courant (IGZ51-20-S2-E/IGZ51-20-S8-E)
  • niveau-contact (contact NC) (IGZ51-20-S7-E)
  • temps de fonctionnement de la pompe = temps de contrôle défini (IGZ51-20-S7-E)
  • prélubrication (IGZ51-20-S8-E)
  • contrôle d'impulsions (IGZ51-20-S8-E)
  • Marque de conformité CE
SKF logo