LMC 301

Automate pour une commande fiable des systèmes de lubrification petits, grands ou multiples

LMC301, modèle 86500 / 86501
LMC301, modèle 86500 / 86501
LMC301, modèle 86502 / 86503
LMC301, modèle 86502 / 86503
Système de lubrification simple ligne
Système de lubrification simple ligne avec unité de contrôle LMC301

Conçu pour une utilisation avec des pompes sans automate interne, le LMC 301 est adapté aux applications où il est nécessaire d'avoir un contrôle et un retour d'informations sophistiqués. Cet automate polyvalent peut gérer plusieurs configurations et des plages de températures différentes.

Le LMC 301 fonctionne avec plusieurs types de systèmes, y compris simple ligne, double ligne et progressifs. Un système peut fonctionner avec trois pompes différentes, et chacune de ces pompes peut contrôler jusqu'à trois zones pour un total de neuf zones. De plus, chaque pompe peut fonctionner en tant que type de système différent.


Avantages :

  • Fait fonctionner jusqu'à trois pompes différentes pour un total de neuf zones
  • Apporte de la souplesse lorsque des intervalles de lubrification variés ou différents types de graisse sont nécessaires
  • Fonctionne de manière efficace à des températures diverses
  • Contrôle des pompes de grande capacité ayant un ampérage élevé
  • Fonctionne avec un nouveau capteur de graisse à détection angulaire afin de vérifier une bonne lubrification
  • Boîtier résistant à l'eau pouvant supporter des lavages à haute pression


Caractéristiques techniques :

  • Capacité de prélubrification et de post-pulvérisation
  • Contrôle de la pompe de remplissage automatique
  • Surveillance de la température
  • Capacité de basculement entre un cycle de lubrification normal et lourd via un interrupteur à distance
  • Système modulaire avec 10 entrées par unité
  • Jusqu'à sept extensions E/S peuvent être ajoutées par contrôleur
  • Mode de connexion USB
  • Réglages de la pompe comprenant la lubrification en fonction du temps ou de la pression, le contrôle de la pompe et la surveillance de la température
  • Plage de tension de fonctionnement : 24 V CC ou 110 ou 220 V CA
  • Température de fonctionnement :
    CA : –10 à +50 °C (14 à 122 °F)
    CC : -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
  • Carter : 270 x 170 x 90 mm (10.6 x 6.7 x 3.5 in.)
  • Classe de protection : IP65

Caractéristiques spéciales :

  • agréé UL/CSA/CE
  • langue de l'automate et du logiciel PC : anglais et allemand (autres langues à venir)

Applications :

  • Mobile, off-road, exploitation minière, construction et industries de transformation importantes
SKF logo