ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i ouvert
SKF ST-1100i ouvert
SKF ST-1100i est un centre de commande de lubrification à un circuit. Il prend en charge les systèmes de lubrification SKF MonoFlex et SKF DuoFlex.

Toutes les configurations de lubrification peuvent être déterminées sur le terrain à travers l'interface utilisateur. Des pressostats ou des transmetteurs de pression peuvent être utilisés. L'interface utilisateur est un écran à trois boutons et à affichage à six chiffres.

Caractéristiques techniques :
  • Circuits de lubrification : 1
  • Température de fonctionnement : –20 à +60 °C
  • Plage de tension de fonctionnement : 115/230 V CA
  • Carter : 200 x 300 x 120 mm (l x h x p), peinture RAL 7035
  • Classe de protection : IP65
  • Interfaces : Interface utilisateur 6 chiffres, 3 boutons

Documents associés

SKF logo