Unités de contrôle

Dans les installations à lubrifiant perdu avec distributeurs à piston ou distributeurs progressifs, les unités de contrôle servent à :

  • déclencher les impulsions de lubrification ;
  • commander la durée de l'intervalle entre deux impulsions de lubrification ;
  • évaluer les paramètres du système suivants :
    pression
    quantité
    niveau de lubrifiant
    nombre de cycles (contrôle)

Tout défaut sera signalé à la machine, l'installation ou l'opérateur par le biais d'un ou de plusieurs affichages ou signaux de sortie. Ceci permet d'éviter les risques de dommages consécutifs au niveau de l'installation ou de la machine.


Dans le cas des installations par circulation, la gestion du système de lubrification centralisée est, dans la plupart des cas, assurée par l'automate de la machine. Il existe des appareils spécialement conçus pour analyser les signaux des capteurs de l'installation et relayer, par le biais de sorties, les informations de défaut ou de bon fonctionnement du système de lubrification centralisée.


Des packs logiciels de contrôle et de commande à distance sont disponibles pour les deux systèmes de lubrification.
SKF logo