546

546-201-013
546-201-013

Doseurs pour systèmes de lubrification automatique double ligne SKF DuoFlex


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    huiles avec une viscosité de service ≥ 50 mm²/s
    graisses jusqu'au grade NLGI 3
  • Nombre de sorties : 1 - 8
  • Débit : 0,125 - 5 cm³/coup
  • Pression : jusqu'à 400 bar 
  • Pression de décharge (réglable) : 0,5 à 3 bar
  • Température de service : -25 à +80 °C


Caractéristiques spéciales :
  • variantes avec ou sans contrôle électrique disponibles
  • variantes avec débit réglable disponibles

Documents associés

SKF logo