Distributeurs double ligne

Distributeurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex

Principe de fonctionnement :

À la différence des systèmes simple ligne ou progressifs, les systèmes double ligne sont constitués de deux lignes d'alimentation simultanées. Lorsque l'une des canalisations principales monte en pression, l'autre est décomprimée. Un cycle complet suppose la montée en pression, puis la décompression successive des deux canalisations principales.
Les distributeurs délivrent un volume de lubrifiant réglable par cycle. Il convient de prévoir une sortie de distributeur par point de lubrification. Un doseur double ligne peut desservir un nombre pair ou impair de points de lubrification.

Modèles

  • Doseurs modulaires
  • Doseurs monoblocs
Applications :
  • Aussi bien pour les systèmes de petite taille
  • que pour les grandes applications à circuits multiples avec des milliers de points de lubrification dans l'industrie lourde
Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des distributeurs double ligne.
SKF logo