SG / SGA

SKF DuoFlex SGA
SKF DuoFlex SGA
SKF DuoFlex SG
SKF DuoFlex SG
Les doseurs SG / SGA sont des systèmes à piston à commande hydraulique installés sur des embases. Ce type de construction permet de fabriquer différents groupes de doseurs. Il existe six tailles de modules de base couvrant tous les besoins industriels allant des articulations de petite taille aux roulements à rouleaux de grandes dimensions.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Sorties groupe doseur : 1 à 12
  • Dosages : 0,15 - 177 g
  • Pression de service : max. 300 bar 
  • Température de fonctionnement : -25 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Les modules de dosage sont en acier zingué jaune ou en acier inoxydable AISI-316 L.
  • Les embases sont en aluminium ou en acier inoxydable AISI-316 L.
SKF logo