Microdosage MDU

Système de microdosage
Système de microdosage
Système de dosage pour la lubrification sans air de broches à grande vitesse

Le système est équipé d'un doseur et d'un réservoir de lubrifiant indépendant.

Caractéristiques techniques :

Doseur :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 2 – 200 mm²/s
  • Nombre de sorties de lubrifiant : 4, réglables individuellement
  • Débit volumétrique d'huile par sortie : 0,5 – 5 mm³/min
  • Tension de fonctionnement de l'unité de commande : 24 V CC
  • Température de fonctionnement : 10 à 50 °C

Réservoir de lubrifiant :

  • Capacité du réservoir : 1 ; 2 ; 3 l
  • Contrôle du niveau du réservoir : 24 V CC
  • Génération de pression d'amorçage par arrivée d'air
  • Pression dans le réservoir : ≥4 bar

Caractéristiques spéciales :
  • Pas de consommation d'air pour le transport de l'huile, par conséquent :
    - pas de consommation d'air comprimé
    - réalisation d'économies
    - pas besoin d'installer des canalisations d'air comprimé
    - le film d'huile des roulements n'est pas balayé par l'air
    - pas de pénétration de contamination (particules, humidité)
    - réduction considérable du bruit
  • Des lignes capillaires peuvent mener directement à la surface de fonctionnement des roulements 
  • Marque de conformité CE

SKF logo