TH3

TH3
TH3
Doseur TH3 de la gamme de produits SKF DosaLub pour huile ou graisse de grade NLGI 2 maximum, de 20 à 600 cm³ par actionnement

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 20 à 600 cm³/actionnement
  • Pression d'entrée du lubrifiant : 20 à 200 bar
  • Température de service : 15 à 40 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Dosage volumétrique indépendant des changements de température ou de la viscosité du lubrifiant
  • Possibilité de contrôle électrique du cycle de dosage à l'aide de détecteurs de proximité magnéto-inductifs
  • Le dispositif peut être rempli de lubrifiant à l'aide de différentes sources (pompe à bidon, réseau de distribution...)


Documents associés

SKF logo