242

242-02.00
242-02.00
242-056.00
242-056.00
242-142.00
242-142.00
Distributeurs à étranglement pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Nombre de sorties : 1 - 14
  • Plage de débits :
    type A : 0 - 10 cm³/min
    type B : 10 - 1 000 cm³/min
    type C : 10 - 2 000 cm³/min
  • Pression : 10 bar
  • Viscosité de service : 10 - 1 000 mm²/s
  • Température de service : 0 à +60 °C

Documents associés

SKF logo