Distributeurs à étranglement

Les distributeurs à étranglement opposent une résistance hydraulique (restricteur) au passage du fluide. Le volume dosé est fonction des facteurs suivants :
  • Pression de la pompe
  • Viscosité de service de l'huile
  • Géométrie du système de lubrification centralisée
  • Section des canalisations
  • Contre-pressions en aval du distributeur à étranglement

Les systèmes à étranglement sont fréquemment alimentés par des pompes à piston, qui dispensent dans le circuit l'intégralité du volume de la pompe à chaque course. Pour que la répartition du lubrifiant soit conforme aux spécifications, il convient donc de calculer la valeur de résistance des restricteurs en fonction des pertes de charge dans le circuit.

La forme des restricteurs est fonction du volume et de la viscosité du lubrifiant. Il peut s'agir :
  • d'un interstice annulaire,
  • d'un filet hélicoïdal à section rectangulaire (spirale),
  • d'un embout fritté ou d'un embout de feutre.

Outre les restricteurs fixes, il existe également des distributeurs à étranglement réglables, qui permettent d'ajuster le débit au cas par cas. Les distributeurs à étranglement trouvent place dans les systèmes de lubrification à lubrifiant perdu, mais aussi dans les installations à circulation d'huile.

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des distributeurs à étranglement.
SKF logo