161-300-338 / -339

161-300-339
161-300-339
Vannes mélangeuses avec doseur intégré pour systèmes de lubrification SKF Oil+Air

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Raccord de la canalisation d'air :
    161-300-338 : G 1/2
    161-300-339 : G 1  
  • Nombre de sorties : 1 
  • Quantité d'huile : 0,03 ; 0,06 ou 0,10 cm³ 


Caractéristiques spéciales :
  • La quantité d'huile souhaitée peut être réglée à l'aide de têtes de dosage interchangeables
  • Préfiltrer l'huile à 10 μm de finesse

Documents associés

SKF logo