SPVS

SPVS de base 2 sorties
SPVS de base 2 sorties
SPVS de base 4 sorties
SPVS de base 4 sorties
Distributeurs monoblocs pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse
  • Nombre de sorties : 2 - 4
  • Débit de volume d'entrée : 45 cm³/min
  • Débit par sortie : 0,16 ou 0,32 cm³/coup
  • Pression : max. 100 bar

En option :
  • Contrôle : électrique
SKF logo