Distributeurs progressifs

Distributeurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex

Principe de fonctionnement :

  • Les distributeurs progressifs répartissent le volume de lubrifiant qui leur est dispensé vers les différents points qu'ils alimentent successivement, conformément au dosage défini par les différents éléments.
  • Chaque sortie de distributeur ne peut alimenter qu'un seul point de lubrification.
  • Si les besoins d'un point de lubrification augmentent, il est possible de rassembler plusieurs sorties en une.
  • Le bon fonctionnement du distributeur peut être contrôlé par un indicateur de course de piston (visuel) ou par un détecteur de piston (électrique ou électronique).
Le principe de fonctionnement est identique quel que soit le modèle. La sélection du type de distributeur dépend :
  • des conditions de fonctionnement
  • des conditions d'installation
  • des exigences commerciales
  • des spécifications techniques concernant le débit par sortie
  • du remplacement ou du changement d'éléments

Applications :

  • lubrification à lubrifiant perdu à la graisse
  • systèmes de lubrification par circulation d'huile
  • construction mécanique et installations technologiques
  • véhicules routiers et tout-terrain

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des distributeurs progressifs.

distributeurs progressifs

SKF logo