PSG2

PSG2 (de base)
PSG2 (de base)
PSG2 avec électrodistributeur 2/2
PSG2 avec électrodistributeur 2/2
Distributeurs modulaires pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse
  • Nombre d'éléments : 3 - 10
  • Nombre de sorties : 1 - 20
  • Débit de volume d'entrée : 2500 cm³/min
  • Débit par sortie : 0,06 ; 0,12 ; 0,24 ; 0,36 ; 0,48 ; 0,60 ; 0,72 ; 0,84 cm³/cycle
  • Pression : 200 bar

En option :
  • Contrôle : optique et électrique
  • Pontage : interne et externe
  • Accessoires : électrodistributeur, limiteur de débit, débitmètre, débitmètre à engrenages

Caractéristique spéciale :

  • clapet antiretour intégré
SKF logo