PSG3

PSG3 (de base)
PSG3 (de base)
PSG3 (PM) avec détecteur de piston
PSG3 (PM) avec détecteur de piston
Distributeurs modulaires pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse
  • Nombre d'éléments : 3 - 10
  • Nombre de sorties : 1 - 20
  • Débit de volume d'entrée : 6000 cm³/min
  • Débit par sortie : 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 cm³/cycle
  • Pression : 200 bar

En option :
  • Contrôle : optique et électrique
  • Pontage : interne et externe
  • Accessoires : électrodistributeur, limiteur de débit, débitmètre, débitmètre à engrenages 

Caractéristique spéciale :

  • clapet antiretour intégré
SKF logo