321

321G
321G
Distributeurs à action directe pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,01 - 0,3 cm³/min
  • Pression : 12 - 45 bar
  • Pression de décharge : 3 bar
  • Température de fonctionnement : 0 à 80 °C

Caractéristiques spéciales :

  • pour installation directe sur un point de lubrification
  • disponibilité de différents modèles spéciaux selon l'application prévue :

    les composants en élastomère à l'intérieur sont en NBR ou FKM (FPM)
    321 G7 (fig. 1) ; 321 G4 (fig. 2) ; Module 321 (fig. 3)

    à l'aide d'écrous-raccords ou de raccords trois pièces associés à des manchons coniques pour la liaison avec la conduite principale (M8 × 1, M10 × 1 ou raccord R1/8) 321 G (fig. 4) ; 321 T (fig. 5) ; 321 W (fig. 6) :


Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo