LG

Doseur LG SKF MonoFlex
Doseur LG SKF MonoFlex
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex dans les applications agroalimentaires.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Sorties groupe doseur : 1 - 6
  • Dosages : 20 - 500 mm³
  • Pression de service : 50 - 150 bar 
  • Température de fonctionnement : -25 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Le groupe doseur est composé d'un rail de montage équipé d'un ou plusieurs doseurs.
  • Les modules de dosage et les rails de montage sont en acier inoxydable.
SKF logo