GTP / GTP-C

GTP
GTP dans un tonnelet de 25 kg avec la télécommande.
GTP-C
GTP-C avec cadre de pompe vide
Pompe électrique de transfert de graisse pour pomper des lubrifiants de fûts de graisse séparés

Avantages :
  • Performante même quand seul un raccord d'alimentation électrique (pas de raccord d'air) est disponible
  • Remplissage rapide même à basses températures
  • Économies de temps et d'efforts par rapport au remplissage manuel
  • Facile à utiliser dans les applications mobiles


Applications :

  • Remplissage de réservoirs de pompes de lubrification, par ex. dans des parcs éoliens, pour les véhicules et l'ingénierie mécanique générale et d'usine
  • Utilisation mobile pour les équipes d'entretien

Caractéristiques techniques


GTPGTP-C
LubrifiantGraisses NLGI 1, 2
Tailles de fûts de graisse

25 kg / 30 l

Cadre de pompe de
50 à 200 kg sur demande

25 kg / 30 l


Débit2 500 cm³/min1 100 cm³/min
Pression nominale de refoulementmax. 100 bar
Pression de débitmax. 700 mbar
Température de fonctionnement–10 à +50 °C0 à +50 °C
Tension du système230 V CA/50 Hz
Puissance du moteur0,75 kW0,37 kW
Classe de protectionIP54
Classe d'isolationF
Tuyau flexible de remplissageavec accouplement rapide ou
raccord fileté M30x2

SKF logo