SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
Le système SKF SM-100 est un système complet de lubrification par circulation d'huile de petites dimensions. Il peut servir pour une ou deux machines de petite taille avec un débit total de 7 l/min. Le niveau de pression du système est réglé par des entraînements à vitesse variable (régulation par la fréquence).

Le système à circulation d'huile SKF SM-100 économise de l'énergie. Le réservoir est équipé d'un appareil de chauffage pour contrôler la viscosité de l'huile au démarrage.

Un système de refroidissement peut être fourni en option pour réduire la température de l'huile filtrée appliquée sur les roulements. Le refroidissement peut se faire à travers un refroidisseur à eau ou à air.
La cartouche filtrante peut être changée pendant le fonctionnement à l'aide d'une soupape de dérivation.


Caractéristiques techniques :
  • Volume du réservoir : 100 l
  • Pression de service : max. 10 bar
  • Plage de débits d'huile : 2 à 7 l/min (6,8 l/min à 950 tr/min)
  • Viscosité de l'huile dans les conditions de fonctionnement : 30 à 1 000 cSt
  • Taux de filtration d'huile : 5 microns
  • Alimentation : 400 V CA / 50 Hz 


Caractéristiques spéciales :
  • Unité de commande avec PLC
  • Débitmètre (SKF Flowline ou SKF Safeflow)

Documents associés

SKF logo