EDL1

Pompe de dosage électrique

EDL1
EDL1
EDL1_dans une armoire
EDL1 dans une armoire

La Lincoln EDL1 est une pompe innovante et d'une simplicité inégalée pour le dosage et l'augmentation de pression. Elle est conçue pour augmenter les pressions d'entrée d'au moins 2 bar, jusqu'à un maximum de 280 bar. La EDL1 a été développée pour être utilisée, avec des répartiteurs progressifs, dans un système multicircuit et dans des machines de grande taille présentant différentes exigences de lubrification à des distances variées. Le lubrifiant est alimenté à l'aide de pompes de remplissage ou de cartouches sous pression, ce qui permet d'obtenir un fonctionnement flexible et autosuffisant, même à des endroits isolés.

Caractéristiques et avantages :

  • Une pression de sortie élevée permet de distribuer du lubrifiant vers des répartiteurs progressifs et des points de lubrification lointains
  • Facile à utiliser
  • Maintenance réduite
  • Carte de commande intégrée pour la lubrification en fonction d’un nombre d’impulsions ou d’un temps
  • Des contacts hors potentiel signalent les défauts de lubrification
  • Indice de protection IP 65
  • Pressostat disponible en option
  • Applications
    La EDL1 peut être utilisée pour la lubrification de lignes de remplissage dans l'industrie agroalimentaire.

    La Lincoln EDL1 offre un fonctionnement efficace dans des environnements difficiles, comme les applications à l'extérieur où les températures varient. Elle peut également être utilisée dans de nombreuses applications industrielles qui nécessitent un système de lubrification multicircuit à prix abordable.

    • Agroalimentaire
    • Ferroviaire (lubrification de voie)
    • Industrie du ciment
  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements utiles
SKF logo