SKF Multilube

SKF Multilube
SKF Multilube
SKF IF-103
SKF IF-103
SKF Multilube est une pompe compacte équipée de son propre réservoir pour systèmes de lubrification simple ligne, double ligne et progressifs. Elle est utilisée dans les applications tout-terrain et l'industrie lourde.
Le système est compatible avec différents lubrifiants : graisses de grades NLGI 000 à NLGI 2 et huiles.

La pompe SKF Multilube peut être commandée et contrôlée par une unité de commande intégrée IF-103, par un centre de commande indépendant SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF ST-1340 et SKF ST-1440.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Tailles de réservoir : 4 et10 litres
  • Nombre de sorties : 1 ou 2
  • Débit : 14 g/min
  • Pression : 200 bar

Caractéristiques spéciales :
  • IP65 avec l'interface utilisateur IF-103, IP67 avec les autres modèles
  • Bloc de pompage chauffé
  • Élément pompant avec deux billes
  • Plaque intermédiaire multiconnection incluant :
    • La vanne de décompression du réservoir
    • Trois presse-étoupe
    • Deux raccordements de canalisations de refoulement
    • Vis de purge
    • Clapet de décompression externe
SKF logo