POE / PFE

POE
POE-15-1.0
PFE
PFE-15-1.7
Pompes à piston à commande manuelle pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex avec distributeurs à piston.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    POE : huile
    PFE : graisse (grades NLGI 000 et 00)
  • Capacités du réservoir : 0,5 ; 1,0 ; 1,7 l/kg
  • Nombre de sorties : 1 à gauche ou à droite (G1/4)
  • Débit : 15 cm³/coup
  • Pression : 30 bar 
  • Température : 0 à 60 °C


Caractéristiques spéciales :
  • Contrôle : ensemble de vannes nécessaires pour relâcher et limiter la pression
SKF logo