Pompe électropneumatique sur fût SKF

Pompe électropneumatique sur fût SKF
Pompe électropneumatique sur fût SKF
La pompe est conçue pour fonctionner avec des fûts de 1/8, 1/4 et 1/1. Elle est équipée d'une fausse bonde pour pouvoir l'installer sur le couvercle et d'un tuyau de retour de graisse intégré qui lui permet de fonctionner avec les systèmes automatique de lubrification centralisée. Son moteur pneumatique est commandé par une électrovanne 5/2 voies qui permet :

Une construction plus fiable sans lubrification à l'huile dans le moteur pneumatique.

Une possibilité de commande directement à partir d'un automate.<1/
Caractéristiques techniques :
  • Capacité : 850 g/min
  • Capacité par coup : 5,5 g/coup
  • Pression d'air, min./max. : 0,30 ; 45 MPa (310 bar)/4365 PSI
  • Viscosité de l'huile max. : 9600 cSt
  • Grade NLGI : 0002,5
  • Consommation d'air : 300 Nl/min avec une pression d'air de 6 bar
  • Pression de graisse : 26 MPa/3770PSI à une pression d'air de 0,45 MPa
  • Orifice de sortie de la graisse : ISOG1/4 mâle, orientable
  • Orifice d'entrée de retour de graisse : Raccord de tuyau bouché d'env. 12 mm
  • Raccord d'air : ISO G1/4 femelle
  • Tube de pompage : Ø 50 mm
  • Matière : Aluminium anodisé et acier
SKF logo