Pompes à piston pneumatiques

Les pompes sont pressurisées avec de l'air comprimé relayé par un distributeur. Le piston d'alimentation est mis en mouvement par le piston actionné par l'air comprimé. Le lubrifiant devant le piston d'alimentation est débité. La pression d'alimentation est fonction du rapport de surface entre le piston d'actionnement et le piston d'alimentation.


SKF dispose de pompes à piston adaptées à tous les types d'installations et de lubrifiants. Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques de ces pompes à piston.

SKF logo