SKF Maxilube

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube est un centre de pompage pneumatique composé d'un circuit hydraulique et d'une unité de commande ainsi que d'une pompe sur fût avec accessoires.

SKF Maxilube s'utilise dans les systèmes simple ligne, double ligne et progressifs. Le système SKF Maxilube peut être commandé et contrôlé par une unité de commande intégrée IF-105, par un centre de commande multicanal indépendant SKF ST-1240, SKF ST-1340 et SKF ST-1440 ou par SMS.

L'utilisation d'un centre de commande multicanal indépendant permet également de commander à partir du logiciel SKF Online 1440. S'utilise généralement dans les applications d'industrie lourde.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités du réservoir : Fûts de 18 ; 50 et 180 kg
  • Nombre de sorties : 2
  • Débit : 800g/min.
  • Pression : max. 250 bar
SKF logo