PPS30

PPS30
PPS30 - principe de remplissage simple
PPS30 - pour l'huile et la graisse fluide
PPS30 - pour l'huile et la graisse fluide
Pompe à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques
  • Lubrifiant :
    Huile minérale et synthétique (viscosité de service 20 à 1 500 mm²/s)
    Graisse fluide, grades NLGI 000, 00
  • Capacité de réservoir : 1,5
  • Nombre de sorties : max. 3
  • Débit : 30 cm³/coup
  • Pression de service : jusqu'à 27 bar (en fonction de la pression d'alimentation pneumatique)


Avantages :
  • Extrêmement compacte, construction légère avec un design moderne
  • Fonctions concentrées avec soupape de décharge et capteurs électroniques
  • Consommation d'air limitée sur la durée de vie 
  • Indépendante par rapport aux normes nationales/régionales
SKF logo