SKF 40PGA

Pompe pneumatique avec réservoir pour systèmes de lubrification simple ligne

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

Applications :

  • Applications tout-terrain

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Capacités du réservoir : 1,7 litres 2, 4 ou 10 litres
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 40 cm³
  • Pression : max. 160 bar
  • Indice de protection : IP65
  • Pressostat intégré
  • Commutateur de niveau faible avec led disponible en modèles 2, 4 et 10 litres


Caractéristiques spéciales :

  • possibilité de commande et de contrôle par commande externe SKF ST-102

Documents utiles

SKF logo