Pignons de lubrification

LP2 raccordé à un système de lubrification progressif
LP2 raccordé à un système de lubrification progressif
Les pignons de lubrification SKF assurent la lubrification de contact des engrenages de pignon sur les roues d’engrenages ouverts et les crémaillères. Un pignon de lubrification lubrifie également les flancs de dents des engrenages ouverts, notamment les grands roulements d’orientation ou les roulements de tangage.

Le mouvement rotatif de ce dispositif applique en continu 100 % de la couverture du film de lubrifiant sur le flanc de dent, réduisant ainsi l’usure tout en assurant la protection anticorrosion de l’entraînement à engrenage.

Raccordable à un système de lubrification automatique, de type pompe à point, multiligne ou progressif, le pignon fournit la quantité appropriée de lubrifiant aux flancs de dents.

SKF propose un éventail complet de composants variables, d’un programme de série standardisé en polyuréthane (LP2) à un élément personnalisé en métal (LPC).

Les pignons de lubrification n’ont pas besoin d’air sous pression. Par conséquent, aucun brouillard de pulvérisation ne contamine l’environnement. En outre, de la graisse NLGI de qualité 2 peut être utilisée. Comparé à la lubrification manuelle, l’utilisation de ces pignons assure une lubrification de meilleure qualité tout en réduisant la main-d’œuvre et le risque d’accidents.
SKF logo