LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Groupes de microlubrification (MQL) externe

Applications :
  • Perçage, fraisage, brochage, filetage, taraudage
  • Fraiseuses universelles
  • Microlubrification externe, 2 points maximum

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités : 0,3 ; 0,5 ; 0,8 l
  • Nombre d'orifices de sortie : 1 - 2
  • Orifice d'air comprimé : plus de 4 bar
  • Quantité d'huile : 5 - 100 ml/h
  • Consommation d'air : 50 Nl/min par sortie


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

SKF logo