LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Groupes de microlubrification (MQL) externe et interne

Applications :
  • Centres d'usinage, tours, machines à usage spécial
  • Microlubrification interne et externe 


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités : 1,8 l
  • Nombre d'orifices de sortie : 1 - 3
  • Orifice d'air comprimé : 6 - 10 bar (opt. 8 bar)
  • Quantité d'huile : 1 - 150 ml/h
  • Consommation d'air : 15 - 300 Nl/min par sortie
  • Réglage quantité air/huile : via l'unité de commande de la machine
  • Contrôle de pression intégré


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo