Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Groupe de microlubrification avec 8 sorties maximum


Applications :

  • Usinage, emboutissage, sciage
  • Revêtement de lubrifiant
  • Lubrification de convoyeurs
  • Dosage de fluide

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité : 10 à 400 mm²/s à la température de service
  • Nombre de modules : 1 - 8
  • Orifice d'air comprimé : 5 - 8 bar
  • Débit de la micropompe : 3 à 90 mm³/coup
  • Consommation d'air : min. 800 Nl/min


Caractéristiques spéciales :

  • Modulaire Convient parfaitement à l'application du client.
  • Modifiable Il est possible de retirer ou d'ajouter un module au système à tout moment.
  • Multiusage Un même système peut lubrifier différentes applications indépendantes.
  • Fiable Chaque sortie peut être commandée et surveillée de façon indépendante.


SKF logo