Dispositifs de contrôle

Les dispositifs de contrôle servent à surveiller le bon fonctionnement des systèmes de lubrification centralisée. Il existe divers types d'appareils, qui génèrent soit des indications visuelles, soit des signaux électriques. Ces signaux sont analysés par les appareils de commande et de contrôle électroniques, qui transmettent les informations correspondantes à l'automate de la machine ou à l'opérateur.

La surveillance des systèmes de lubrification centralisée est basée sur les valeurs suivantes :

  • Niveau de lubrifiant dans les réservoirs
  • Pression dans le ou les circuits de lubrification centralisée
  • Débit (qualitif) dans les canalisations
  • Volume (quantitatif) dans les canalisations
  • Mélange air/huile dans les canalisations
  • Encrassement des filtres
  • Mouvement des indicateurs
  • Température dans le réservoir et dans les roulements
  • Degré d'humidité dans le lubrifiant

Les dispositifs de contrôle comprennent également les composants suivants :

  • Niveau-contact
  • Pressostat et transmetteurs
  • Contrôleur de débit
  • Débitmètre
  • Capteurs strioscopiques
  • Indicateurs d'encrassement, pressostat différentiel
  • Indicateurs de mouvement, détecteurs de piston
  • Thermomètres
  • Capteurs d'humidité
SKF logo