Contrôleur de doseur SKF

Contrôleur de doseur SKF
Contrôleur de doseur SKF
Unité de contrôle pour doseurs SGA et SG dans un système de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex. Ce contrôleur détecte le mouvement du piston du doseur.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Température de fonctionnement : - 20 à + 70 °C
  • Tension d'alimentation : 24 V CC
  • Signal de sortie : Contact de relais hors potentiel
  • Classe de protection : IP67
SKF logo