Capteur à ultrasons

Pour des réservoirs de lubrifiant de plus de cinq litres

Capteur à ultrasons SKF
Capteur à ultrasons SKF
Principe de fonctionnement du capteur à ultrasons SKF pour le contrôle du niveau de lubrifiant
Principe de fonctionnement du capteur à ultrasons SKF pour le contrôle du niveau de lubrifiant

Le capteur à ultrasons SKF, nécessitant pour ainsi dire aucune maintenance, utilise des ondes ultrasoniques pour mesurer, sans aucun contact, la distance jusqu'à la surface du lubrifiant. En fonction d'une fenêtre paramétrée, un signal analogique proportionnel à la distance est envoyé. La LED bicolore du capteur indique le fonctionnement, ainsi que le statut de la sortie analogique.


Les avantages opérationnels :

  • Contrôle fiable du niveau de remplissage
  • Maintenance facile
  • Surveillance améliorée du fonctionnement de la pompe


Caractéristiques capteurs à ultrasons :

  • Pour huile et graisse
  • Pour des réservoirs de lubrifiant de plus de cinq litres
  • Aucune zone aveugle dans le réservoir
  • Sortie analogique et digitale
  • Messages bas niveau et niveau plein
SKF logo