CLV-2

CLV-2
CLV-2
Vanne d'arrêt pneumatique à commande électrique

Dans un système de lubrification à la graisse, les circuits de lubrification commandés par un centre de pompage sont séparés les uns des autres par des vannes d'arrêt. Au besoin, la vanne CLV-2 peut également s'utiliser directement depuis la machine à lubrifier (fonction d'asservissement). Lorsque la machine à lubrifier démarre, elle ouvre la vanne et permet la lubrification de la machine pendant la mise sous pression.


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Température de fonctionnement : - 10 à + 50 °C
  • Plage de pressions : 4 - 7 bar
  • Tension de commande :
    - 24 ± 10 % V CC
    - 115 ± 10 % ; 50/60 V CA, Hz
    - 230 ± 10 % ; 50 V CA, Hz
SKF logo