SF10

Vanne pneumatique pour applications SKF EasyRail Track

La vanne de régulation de graisse contrôle le débit de lubrifiant dans les systèmes double ligne, par exemple pour la lubrification en fonction des virages (buses de pulvérisation gauche/droite) ou en fonction de la distance (buses de pulvérisation avant/arrière).

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse fluide grades NLGI 000, 00
  • Pression de lubrification  100 bar
  • Pression d'air : 6 - 10 bar
  • Température de service : - 25 à + 80 °C

Documents utiles

SKF logo