Systèmes de lubrification automatique pour l'industrie métallurgique

Des solutions pour des applications difficiles

Le frottement et l'usure apparaissent tout le long de la chaîne de production. Une lubrification efficace est essentielle pour chaque zone individuelle qui utilise des composants de machine en rotation. SKF vous soutient à toutes les étapes, en amont ou en aval, en vous fournissant des systèmes de lubrification automatique correspondant spécifiquement aux caractéristiques de la tâche à accomplir.

Avantages des systèmes de lubrification automatique

Avantages opérationnels
  • Réduction des arrêts machines et des interruptions de production imprévus
  • Amélioration de la fiabilité
  • Amélioration de la rentabilité
Bénéfices pour la maintenance
  • Réduction des coûts du travail
  • Prolongation des intervalles de réparation et de maintenance
  • Élimination de la sous- ou surlubrification
  • Réduction des remplacements de pièces et du stock de pièces de rechange
Bénéfices pour la sécurité
  • Amélioration de la sécurité du personnel grâce à l'élimination de la lubrification manuelle de points difficiles d'accès ou situés dans des zones dangereuses
  • Réduction du nombre d'accidents
Avantages environnementaux
  • Minimisation de l'impact environnemental grâce à l'élimination de la surlubrification

Tous ces avantages permettent d'améliorer la disponibilité de production et l'efficacité des opérations.

Une gamme complète de solutions de lubrification pour améliorer la fiabilité des systèmes

Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production. De plus, notre gamme comprend une grande variété de solutions pour la lubrification des chaînes, quels que soient les besoins en huile ou en graisse.

Les systèmes de lubrification pour usine complets fournissent du lubrifiant à l’ensemble d’un réseau de systèmes à partir d'une seule source. Dans ces réseaux de lubrification, des pompes sur réservoir ou relais alimentent des stations de pompage secondaires. SKF peut également vous aider à optimiser les intervalles et les réglages de lubrification et à mettre au point un programme de lubrification sur mesure.

SKF logo