Systèmes de lubrification simple ligne pour véhicules ferroviaires

Les systèmes SKF EasyRail Compact se caractérisent par un dosage homogène du lubrifiant. Le dosage est déjà défini au niveau de la pompe. De l'air comprimé est utilisé comme moyen de transport. Le lubrifiant se déplace le long du système de tuyauterie, passe un répartiteur de débit et est dirigé vers les buses de pulvérisation, puis il est réparti uniformément sur le boudin de roue.

De cette manière, seule une ligne est installée pour transporter le lubrifiant et l'air comprimé à la fois. Le mélange air / lubrifiant est divisé en parts égales à l'intérieur du répartiteur de débit lorsque les conditions de débit sont similaires dans les tubulures de sortie.

L'unité de commande intelligente gère de manière efficace les besoins en lubrification de l'opérateur et réduit la consommation de lubrifiant au minimum.

Applications :

Les systèmes SKF EasyRail Compact peuvent s'utiliser indistinctement dans tous les segments de véhicules pour le transport urbain, les trains régionaux ou interurbains ainsi que les locomotives. Leur facilité d'installation permet également une seconde monte rapide sur les véhicules ferroviaires existant déjà.
SKF logo