SKF EasyRail Airless

Légende - description du système
(1) Réservoir
(2) Répartiteur de débit
(3) Unité de commande avec détecteur de courbes
(4) Pompe avec buse de pulvérisation

Système de lubrification simple ligne pour véhicules ferroviaires

Les systèmes simple ligne SKF EasyRail Airless débitent le lubrifiant au moyen d'une pompe électromagnétique. Les doses de lubrifiant sont projetées sur le boudin de roue sans utiliser d'air comprimé.

Chaque ensemble pompe-buse est équipé d'un système de chauffage afin d'assurer le débit du lubrifiant même sous des conditions climatiques rigoureuses. Selon les exigences de fonctionnement, trois types de buses peuvent être proposés. Des solutions personnalisées sont disponibles sur demande. Une pompe à piston KFG sert de réservoir de lubrifiant et d'unité de recirculation.

L'unité de commande intelligente gère de manière efficace les besoins en lubrification de l'opérateur et réduit la consommation de lubrifiant au minimum.

Applications :

Les systèmes SKF EasyRail Airless sont utilisés sur les tramways, les véhicules ferroviaires légers et les métros ne disposant pas de réseau d'air comprimé.

SKF logo